ADP1821

量产

降压DC-DC控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽功率输入电压范围:1 V至24 V
  • 芯片电源电压范围:3.7 V至5.5 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V至输入电压的85%
  • 1%精度、0.6 V基准电压
  • 全N沟道MOSFET设计,实现低成本
  • 固定频率工作:300 kHz、600 kHz,或同步工作:最高1.2 MHz
  • 无需电流检测电阻
  • 电源正常状态输出
  • 具有反向电流保护功能的可编程软启动
  • 软启动、热过载、限电流保护
  • 欠压闭锁
  • 关断电源电流:10 μA

ADP1821
降压DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1821

20 A降压控制器ADP1821评估板

产品详情

本页描述ADP1821标准评估板的设计、操作和测试。所有测试中,评估板的输入电压范围均为9 V至15 V,VOUT = 1.8 V时产生最高10 A电流。开关频率固定为600 kHz。

EVAL-ADP1821
20 A降压控制器ADP1821评估板

最新评论

近期浏览