ADP1610

不推荐用于新设计

1.2 MHz DC-DC升压开关转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全集成的1.2 A、0.2 Ω电源开关
  • 引脚可选的PWM频率:700 kHz或1.2 MHz
  • 效率:92%
  • 可调输出电压最高达12 V
  • 输出调节精度:3%
  • 可调软启动
  • 输入欠压闭锁
  • 8引脚MSOP封装

ADP1610
1.2 MHz DC-DC升压开关转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
ADP1612 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,限流值为1.4 A
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1610

ADP1610评估工具

产品详情

ADP1610评估硬件用于评估升压DC/DC开关调节器ADP1610;该调节器采用2.5 V至5.5 V的输入电压工作,能够提供最高12 V的输出电压。该器件具有内部MOSFET开关、可编程软启动和快速瞬态响应等特性。用户可以选择其工作频率:以700 kHz工作时,调节器可以实现高效率;以1.2 MHz工作时,允许使用小型表贴电感。

EVAL-ADP1610
ADP1610评估工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览