ADP1053

量产

3通道数字电源控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多达3通道的可配置8 PWM引擎
  • 2个独立数字控制通道输出
  • 625 ps分辨率的电压模式PWM控制
  • 两个通道均有远程电压检测
  • 可编程补偿滤波器
  • 电压前馈选项
  • 灵活的启动时序控制和跟踪
  • 开关频率:50 kHz至625 kHz
  • 频率同步
  • 独立通道保护:过压保护和过流保护
  • 2个独立OTP电路
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1053
3通道数字电源控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADP1053

ADP1053评估板

特性和优点

  • ADP1053子卡配有40引脚连接器和I 2C接口
  • 插入ADP1053评估主板中
  • 兼容PMBus
  • 组件较少
  • PCB尺寸:: 28 mm × 50 mm
  • 鲁棒设计

产品详情

ADP1053子卡评估板允许用户快速评估ADP1053。 将ADP1053子卡插入现有的ADP1053评估主板中。 通过连接子卡和运行Windows® 2000、Windows NT、Windows XP、Windows Vista®或Windows 7的PC之间的USB转I2C适配器接口实现子卡通信。


USB转I2C适配器接口(产品型号ADP-I2C-USB-Z)须从ADI公司另外购买。用于ADP1053子卡评估板的图形用户界面(GUI)软件可从ADP1053产品页面下载。


388描述如何设置和使用ADP1053子卡评估板。 本用户指南应配合ADP1053数据手册一起阅读,该手册提供了有关ADP1053 3通道数字电源控制器的详细信息。


EVAL-ADP1053
ADP1053评估板

最新评论

近期浏览