ADP1050

量产

用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多功能数字电压模式控制器
  • 高速输入电压正馈控制
  • 4个脉冲宽度调制(PWM)逻辑输出,625ps分辨率
  • 开关频率:
    49 kHz至625 kHz
  • 作为从机器件的频率同步
  • 脉冲跳跃省电模式
  • 预偏置启动
  • 条件过压保护
  • 广泛的故障检测和保护
  • 兼容PMBus
  • 用于简化编程的图形用户界面(GUI)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP1050
用于带PMBus接口隔离式电源的数字控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADP1050

ADP1050 评估板

产品详情

使用ADP1051-240-EVALZ评估板及ADP1050DC1-EVALZ子卡,用户可在电源单元(PSU)环境中评估ADP1050。 该板与ADP1050-51 GUI软件完全兼容。 使用ADP-I2C-USB-Z USB-to-I2C连接器和GUI软件,可通过USB端口将评估板上的ADP1050与PC连接。

使用ADP1051-240-EVALZ评估板及ADP1050DC1-EVALZ子卡,用户可在电源单元(PSU)环境中评估ADP1050。 该板与ADP1050-51 GUI软件完全兼容。 使用ADP-I2C-USB-Z USB-to-I2C连接器和GUI软件,可通过USB端口将评估板上的ADP1050与PC连接。

该评估板可使ADP1050无需外部元件即可使用。 安装该板以作为隔离PSU,输出12 V、20 A的额定负载,输入为36 V至75 V直流电压源。

多个测试点可轻松访问所有关键点/引脚。 三个LED向用户提供评估板状态变化的直观指示,例如系统输入电压、PGOOD输出和FLAGIN输入。

有关较高性能的详细信息可参见AD1050数据手册,请与用户指南配合使用。

EVAL-ADP1050
ADP1050 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览