ADN2891

不推荐用于新设计

3.3 V、3.2 Gbps限幅放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供SFP参考设计
  • 输入灵敏度:4 mV峰峰值
  • 上升/下降时间:80 ps
  • CML输出:700 mV峰峰值(差分)
  • 接收信号强度指示(RSSI):SFF-8472兼容平均功率测量
  • 可编程LOS检测器:3.5 mV至35 mV
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:145 mW
  • 采用节省空间的16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装
  • 扩展的温度范围:-40°C至95°C
  • 提供SFP参考设计
ADN2891
3.3 V、3.2 Gbps限幅放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2891
ADN2891评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2891的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览