ADN2882

过期

4.25 Gbps、3.3 V、低噪声跨导放大器

产品详情

  • 技术:高性能SiGe
  • 带宽:3.4 GHz(最小值)
  • 输入噪声电流密度:10 pA/√Hz
  • 光灵敏度:-22 dBm
  • 差分跨导:4000 V/A
  • 功耗:75 mW
  • 差分输出摆幅:250 mV峰峰值
  • 输入电流过载:+3.25 dBm
  • 输出电阻:每端50 Ω
  • 低截止频率:15 kHz
  • 片内PD滤波器:RF = 200 Ω,CF = 20 pF
  • 裸片尺寸:0.7 mm x 1.2 mm
ADN2882
4.25 Gbps、3.3 V、低噪声跨导放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2882
ADN2882 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2882的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览