ADN2871

不推荐用于新设计

3.3 V、50 Mbps至4.25 Gbps、单环路、激光二极管驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SFP/SFF和SFF-8472 MSA兼容
  • 提供SFP参考设计
  • 工作速率:50 Mbps至4.25 Gbps
  • 自动平均功率控制
  • 上升/下降时间:60 ps(典型值)
  • 支持VCSEL、DFB和FP激光器
  • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
  • 调制电流范围:5 mA至90 mA
  • 激光失效报警和自动激光关断(ALS)
  • 偏置和调制电流监控
  • 3.3 V电源
  • 4 mm × 4 mm LFCSP
  • 电压设定点控制
  • 电阻设定点控制
  • 与ADN2870引脚兼容
ADN2871
3.3 V、50 Mbps至4.25 Gbps、单环路、激光二极管驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2871
ADN2871 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2871的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览