ADN2870
不推荐用于新设计3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 微控制器接口
- SFP/SFF 和SFF-8472兼容
- 数据速率:50 Mbps至3.3 Gbps
- 对平均功率和消光比进行闭环控制
- 上升/下降时间:60 ps(典型值)
- 偏置电流范围:2 mA至100 mA
- 调制电流范围:5 mA至90 mA
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADN2870激光二极管驱动器针对先进的SFP和SFF模块而设计,采用SFF-8472数字诊断技术,可以对平均功率和消光比进行双环路控制,以自动补偿激光特性随着温度变化和老化而发生的变动。激光器只需要在25°C进行校准,不需要进行昂贵且耗时的温度校准。ADN2870支持50 Mbps至3.3 Gbps范围内的单速率或155 Mbps至3.3 Gbps范围内的多速率。
平均功率和消光比可以利用微控制器DAC或可调电阻所提供的参考电压进行设置。ADN2870提供偏置和调制电流监控、失效报警以及自动激光关断功能。该器件很容易与ADuC702x系列MicroConverters®和ADN289x系列限幅放大器进行接口,构成完整的SFP/SFF收发器解决方案。同时提供SFP参考设计。这款产品采用节省空间的4 mm × 4 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
数据手册, Rev. A, 3/08
参考资料
数据手册 1
信息 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2870ACPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADN2870ACPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADN2870ACPZ | ||
ADN2870ACPZ-RL7 | ||
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADN2870ACPZ | ||
ADN2870ACPZ-RL7 | ||
6月 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADN2870ACPZ | ||
ADN2870ACPZ-RL7 |
这是最新版本的数据手册