ADMV1228
推荐用于新设计24.0 GHz至29.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对
- RF范围:24.0 GHz至29.5 GHz
- x2 / x4 LO倍频器选项
- 用于杂散抑制的可选外部滤波
- 与上一代相比,大幅降低每个波束形成器通道的功耗
- 16个可配置TX和RX通道
- 双极化、8个水平和8个垂直通道,与独立的UDC配对
- 匹配50Ω、单端RF输入/输出和单端LO输入
- 快速TDD开关(使用TRX_x引脚)
- 片内温度传感器用于RX和TX自动温度补偿和增益设置
- 存储器用于TX和RX波束位置
- NVM用于相位和增益校准
- 上变频模式
- 边带抑制和载波馈通优化
- 用于LO馈通校准的包络检波器
- 单通道功率检波器
- 下变频模式
- 集成单个RX通道过载检测电路
- 3线式或4线式SPI支持高达133 MHz的SPI时钟速度
ADMV1228是一款集成在单芯片上的24.0 GHz至29.5 GHz、mmW 5G双通道上变频器、双通道下变频器和波束成形器。RF集成电路(RFIC)采用2x8配置,集成了两个发射/接收流(2T2R)和16个独立的TX和RX波束成形器通道,支持单极化和双极化阵列设计。
片内发射接收开关通过1:8功率分配器/合成器将每个极化的上变频器RF输出和下变频器RF输入连接到八个独立的通道。
ADMV1228采用紧凑的芯片级球栅阵列封装。ADMV1228在−40°C至+95°C的外壳温度(TC)范围内工作。这种封装支持ADMV1228从封装顶部进行散热,以实现高效散热,并允许在印刷电路板(PCB)的另一侧灵活放置天线。
应用
此产品有一个更新版本
24.0 GHz至29.5 GHz 2通道发射/2通道接收双极化UDC +波束形成器
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV1228BBCZ | CHIP SCALE BGA |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV1228的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论