ADM9690
量产电源和看门狗定时器监控电路
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 精密电压监控器(4.31 V)
- 可选看门狗超时:0.75 ms、1.5 ms、12.5 ms、25 ms
- 看门狗超时监控器
- 2路RESET输出
ADM9690内置一个电压监控比较器和一个看门狗定时器监控器,旨在监控微处理器的5 V电源,以及通过看门狗功能监控微处理器操作。
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM9690ARNZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM9690ARNZ-REEL | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm9690的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论