ADM8698

过期

微处理器监控电路,内置4.65V阈值电压、低电源电流及低电平有效复位输出特性,ADM698的升级产品

Viewing:

产品详情

  • 出众的ADM698/ADM699、MAX698/MAX699升级产品
  • 保证RESET置位(VCC = 1 V)
  • 低电源电流:70 μA
  • 4.65 V精密电压监控器
  • 电源工作正常/复位时间延迟
  • 看门狗定时器
  • 元件数量极少
  • 可在整个温度范围内提供额定性能

ADM8698
微处理器监控电路,内置4.65V阈值电压、低电源电流及低电平有效复位输出特性,ADM698的升级产品
ADM8698/ADM8699 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm8698的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览