ADM8642
量产具有禁用输入和低电平阈值电压的超低功耗电压检测器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 超低功耗:ICC = 92 nA(典型值)
- 精密低压监控
- 预调整监控阈值选项
- ADM8642在0.5 V至1.9 V范围内具有20种选项
- 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
- 输出禁用输入
- 23 μs至26 μs典型传播延迟
- 开漏类输出
- 电源毛刺抑制
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
ADM8641 和 ADM8642 均为适合一般应用的简单电压检测器。超低功耗使这些器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。
由于具有整个工作温度范围内0.5 V至4.63 V的工厂预设检测阈值和±1.2%的精度,使得器件能够通过直接接触精确监控目标节点。利用DIS输入,无论输入处于何种状态,用户都可以让输出保持低电平。并非所有的器件选项均作为标准型号发布销售。完整信息请参见“订购指南”部分。
ADM8641监控VCC引脚上的电压。ADM8642上的单独电源引脚使其具有低至0.5 V的较低检测阈值。
ADM8641和ADM8642采用6引脚、1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装。这些器件的额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 微处理器系统
- 电能计量
- 能量采集
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM8642T100ACBZ-R7 | 6-Ball WLCSP (0.96mm x 1.46mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8642的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论