ADM8616

量产

内置看门狗功能的低压监控电路,采用4引脚SC70封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 9 种复位阈值选项:1.58 V至4.63 V
  • 4 种复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms、1120 ms
  • 3 种看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1.6 s
  • 复位输出级
    推挽低电平有效(ADM8616)
    开漏低电平有效(ADM8617)
  • 1.8 V至5 V精密电源监控
  • 低功耗(5 μA)
  • 保证复位输出有效(VCC = 1 V )
  • 电源干扰抑制
  • 额定温度范围:−40°C至+85°C
  • 4引脚SC70封装

ADM8616
内置看门狗功能的低压监控电路,采用4引脚SC70封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8616的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览