ADM8611
推荐新设计使用具有手动复位功能的超低功耗电压监控
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低功耗,ICC = 92 nA(典型值)
- 持续监控,无消隐时间
- 预调电压监控阈值选项
- ADM8611在2 V至4.63 V范围内提供10种选项
- ADM8612/ADM8615在0.5 V至1.9 V范围内提供20种选项
- ADM8613/ADM8614在2.32 V至4.63 V范围内提供5种选项
- 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
- 手动复位输入(ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8615)
- 复位超时200 ms(典型值)
- 低电压输入监控低至0.5 V (ADM8612/ ADM8615)
- 看门狗定时器(ADM8613/ADM8614/ADM8615)
- 看门狗功能禁用输入(仅限ADM8613/ADM8614)
- 看门狗超时扩展输入(仅限ADM8614)
- 低电平有效、开漏复位输出
- 电源毛刺抑制
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。除提供上电复位信号之外,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。
超低功耗使这些器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。
该器件系列的每个产品特性如表9所示。每个器件被细分成多个子模型,区别在于工厂预设电压监控阈值选项。在2 V至4.63 V范围内,ADM8611提供10个选项。在2.32 V至4.63 V范围内,ADM8613和ADM8614均提供5个选项。单独的电源输入使ADM8612和ADM8615能够监控0.5 V至1.9 V范围内20种不同的低电压电平。并非所有的器件选项均可作为标准型号。
ADM8611、ADM8612、ADM8613和ADM8615可通过手动复位输入按需复位。ADM8613、ADM8614和ADM8615上集成的看门狗功能可通过WDI引脚监控微处理器的心跳。ADM8613和ADM8614具有看门狗禁用输入,如果需要,用户可以禁用看门狗功能。ADM8614还具有看门狗超时扩展输入,可将看门狗超时范围从1.6秒扩展至100秒。
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615采用6引脚、1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 微处理器系统
- 电能计量
- 能量采集
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM8611N263ACBZ-R7 | 6-Ball WLCSP (0.96mm x 1.46mm) | ||
ADM8611N293ACBZ-R7 | 6-Ball WLCSP (0.96mm x 1.46mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm8611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论