ADM8324
推荐新设计使用内置窗口看门狗、手动复位功能和低电平有效开漏复位输出的监控电路
- 产品模型
- 3
产品详情
- 窗口看门狗,8个超时选项
- 26个复位阈值选项
2.5 V至5 V(以100 mV递增) - 4个复位超时选项
1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值) - 手动复位输入
- 开漏或推挽RESET输出
- 低功耗
- 宽额定温度范围:-40°C至125°C
- 通过汽车应用认证
- 5引脚SOT-23封装
ADM8323/ADM8324 内置电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器可检查预设超时窗口内的活动。复位信号也可以由手动复位输入引脚连接的外部按钮开关置位。RESET输出为推挽(ADM8323)或开漏(ADM8324)。
看门狗故障会导致RESET引脚输出低电平。故障可由快速看门狗错误(看门狗脉冲间隔太短)或慢速看门狗错误(超时周期内没有看门狗脉冲)触发。这样可以有效地提供观察看门狗脉冲的窗口。看门狗超时从上一个看门狗输入(WDI)的下降沿开始。共有8个不同的看门狗窗口可用,如表5所示。
每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)。并非所有的器件选项均可作为标准型号。详情参考订购指南。
ADM8323/ADM8324采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为10 μA,适用于低功耗、便携式应用。
应用
- 汽车
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM8324WAH29ARJZR7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM8324WCA29ARJZR7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM8324WCA46ARJZR7 | 5-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm8324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论