ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADM812
量产
具有逻辑高电平RESET输出的微处理器监控电路,采用4引脚SOT-143封装
- 产品模型
- 5
产品详情
- MAX811/MAX812的出色升级器件
- 可在整个温度范围内提供额定性能
- 低功耗: 5 μA(典型值
- 精密电压监控: 可选2.5 V、3 V、3.3 V、5 V
- 复位置位低至1 VCC
- 上电复位: 140 ms(最小值)
- 逻辑高RESET输出
- 内置手动复位功能
ADM811/ADM812均为可靠的电压监控器件,适合大多数电压监控应用。这些器件用于监控六个不同电压,发生复位之前,每个电压都可以相对于标准PSU电压降低5%或10%。 这些电压经过选择,能够有效地监控2.5 V、3 V、3.3 V和5 V电源电压。
该电路含有去抖手动复位输入。 利用电气开关(或来自其它数字器件的输入)或电源电压下降均可以激活复位。 手动复位功能非常有用,特别是ADM811/ADM812所在的工作电路进入只有用户才能检测到的状态时。 允许用户手动复位系统可以降低系统失控或闭锁可能引起的损害或危险。
应用
- 微处理器系统
- 控制器
- 智能仪器
- 汽车系统
- 安全系统
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM812LARTZ-REEL7 | 4-Lead SOT-143 | ||
ADM812RARTZ-REEL7 | 4-Lead SOT-143 | ||
ADM812SARTZ-REEL | 4-Lead SOT-143 | ||
ADM812SARTZ-REEL7 | 4-Lead SOT-143 | ||
ADM812TARTZ-REEL7 | 4-Lead SOT-143 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论