ADM800
量产微处理器电源监控器,内置可调复位周期与可调看门狗周期功能
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低功耗
- 精密电压监控器
- ADM800L/M容差:±2%
- 复位时间延迟:200 ms或可调
- 待机电流:1 µA
- 备用电池电源自动切换
- 芯片使能信号快速片内选通
- 同时提供TSSOP封装(ADM691A)
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M系列监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。该系列产品是MAX691A/93A/800M系列的升级产品。
所有器件均提供16引脚DIP和SO封装。ADM691A同时提供节省空间的TSSOP封装。主要提供下列功能:
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM800MARNZ | 16-Lead SOIC | ||
ADM800MARNZ-REEL | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADM800MARNZ | 量产 | |
ADM800MARNZ-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADM800MARNZ | 量产 | |
ADM800MARNZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm800的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论