eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADM706

量产

3 V电压监控微处理器监控电路

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精密电源电压监控器
    2.63 V (ADM706P, ADM706R, ADM708R)
    2.93 V (ADM706S, ADM708S)
    3.08 V (ADM706T, ADM708T)
  • 静态电流:100 μA
  • 复位脉冲宽度:200 ms
  • 去抖手动复位输入(MR)
  • 独立看门狗定时器超时,1.6秒(ADM706x)
  • 复位输出
    高电平有效(ADM706P)
    低电平有效(ADM706R/ADM706S/ADM706T)
    同时具有高电平有效和低电平有效(ADM708R/ADM708S/ADM708T)
  • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警
  • 保证RESET 有效(VCC = 1 V )
  • 出众的MAX706P/R/S/T、MAX708R/S/T升级产品

ADM706
3 V电压监控微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM706
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览