ADM705
量产低成本微处理器监控电路
- 产品模型
- 4
产品详情
- 保证 RESET 有效(VCC = 1 V )
- 静态电流:190 μA
- 精密电源电压监控器
4.65 V (ADM705/ADM707)
4.40 V (ADM706/ADM708) - 复位脉冲宽度:200 ms
- 去抖TTL/CMOS手动复位输入(MR)
- 独立的看门狗定时器(ADM705/ADM706)
- 超时:1.6秒(ADM705/ADM706)
- 高电平有效复位输出(ADM707/ADM708)
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警
- MAX705至MAX708的出色升级器件
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708微处理器监控电路均适合监控5 V电源/电池,也可用于监控微处理器活动。
ADM705/ADM706提供电源监控电路,该电路可在上电、关断和掉电情况下产生复位输出。即使VCC低至1 V,复位输出仍然可以工作。还提供独立的看门狗监控电路。如果看门狗输入在1.60秒内未触发,该电路会被激活。
此外还集成一个1.25 V阈值检测器,用于发出电源故障警告、检测低电池电量或监控附加电源。另外还提供低电平有效、去抖手动复位输入(MR)。
除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM705和ADM706两者完全相同。
ADM707和ADM708的功能与ADM705和ADM706类似,不同之处是不提供看门狗定时器功能。相反,它们具有高电平有效复位输出(RESET)和低电平有效复位输出(RESET)。除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM707和ADM708两者完全相同。
所有器件均提供8引脚窄体PDIP和8引脚SOIC两种封装。
应用- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 汽车系统
- 关键微处理器电源监控
数据手册, Rev. F, 2/07
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM705ANZ | 8-Lead PDIP | ||
ADM705ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM705ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADM705ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM705ANZ | 量产 | |
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
ADM705ARZ | 量产 | |
ADM705ARZ-REEL | 量产 | |
ADM705ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM705ARZ | 量产 | |
ADM705ARZ-REEL | 量产 | |
ADM705ARZ-REEL7 | 量产 | |
6月 30, 2009 - 08_0068 ADM705/ADM706/ADM708 Wafer Fab Process Transfer for SOIC Models |
||
ADM705ARZ | 量产 | |
ADM705ARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADM705
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM705的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论