eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM6713

量产

采用4引脚SC70封装的微处理器监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可以在整个温度范围内工作
  • 低功耗(12 μA)
  • 复位超时周期:140 ms(最小值)
  • 输出级
    推挽RESET 输出(ADM6711)
    开漏RESET 输出(ADM6713)
  • 精密监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V电源电压
  • 手动复位输入
  • 复位置位低至1 V VCC
  • 电源干扰抑制
  • 4引脚SC70封装

ADM6713
采用4引脚SC70封装的微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6713的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论