ADM6384
量产采用4引脚SC70封装的微处理器监控电路
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 精密电源监控
- 31个复位阈值选项:1.58 V至5.0 V
- 4个复位超时周期:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms
- 手动复位输入
- 复位输出级
- 推挽低电平有效
- 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
- 电源毛刺抑制
- 额定温度范围:-40℃至+125°C
- 4引脚SC70封装
ADM6384是一款监控电路,用于监控微处理器系统中的电源电压。当电源电压超过预设阈值时,将产生一个上电复位信号。ADM6384具有去抖手动复位输入,可以用来通过外部按钮或逻辑信号启动复位。
该器件提供31种复位阈值选项,范围为1.58 V至5.0 V,最小复位超时周期为1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms。
ADM6384采用4引脚SC70封装,典型功耗仅为7 μA,适用于低功耗、便携式应用。
应用
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM6384YKS17D3Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6384YKS23D3Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6384YKS29D1Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6384YKS29D3Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6384YKS31D1Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6384YKS31D2Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6384YKS39D2Z-R7 | 4-Lead SC70 | ||
ADM6384YKS46D2Z-R7 | 4-Lead SC70 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm6384的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论