eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM6320

量产

内置看门狗、手动复位功能的监控电路,开漏低电平有效

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 26个复位阀值选项
    • 2.5 V至5 V(以100 mV递增)
  • 4个复位超时选项
    • 1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)
  • 4个看门狗超时选项
    • 6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)
  • 手动复位输入
  • 复位输出级
    • 推挽式低电平有效
    • 开漏式低电平有效
    • 推挽式高电平有效
  • 低功耗:5 μA
  • 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
  • 电源毛刺抑制
  • 额定工作温度范围为工业温度范围
  • 5引脚SOT-23封装
ADM6320
内置看门狗、手动复位功能的监控电路,开漏低电平有效
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM8320 推荐新设计使用 内置看门狗、手动复位功能和低电平有效开漏复位输出的监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览