ADM5170

量产

八通道、RS-232/RS-423线路驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 一个封装中集成8个单端线路驱动器
  • 符合EIA标准RS-232E、RS-423A和CCITT V.10/X.26
  • 电阻可编程压摆率
  • 宽电源电压范围
  • 低功耗CMOS
  • 三态输出
  • TTL/CMOS 兼容型输入
  • 输出短路保护
  • 提供28引脚DIP/PLCC封装
  • UC5170C的低功耗替代器件
ADM5170
八通道、RS-232/RS-423线路驱动器
ADM5170 Functional Block Diagram ADM5170 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm5170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览