ADM488A
ADM488A
量产5 V限摆率、低功耗250 kbps全双工EIA RS-485收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 符合ANSI TIA/EIA-485-A-1998和ISO 8482:1987(E)标准
- 数据速率:250 kbps
- 5 V±10%单电源供电
- 总线共模范围:−7 V至+12 V
- 总线最多连接32个节点
- 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
- 短路保护
- 电源电流:30 μA
ADM488A和ADM489A均为低功耗差分线路收发器,适用于多点总线传输线路通信。这些器件主要用于平衡数据传输,符合电子工业协会(EIA)标准RS-485和RS-422。两款产品均内置一个单通道差分线路驱动器和一个单通道差分线路接收器,适用于全双工数据传输。ADM489A还提供接收器和驱动器使能控制功能。
输入阻抗为12 kΩ,允许总线连接32个收发器。ADM488A/ADM489A采用5 V ± 10%单电源供电。
热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,此特性将强制驱动器输出进入高阻抗状态。如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。
ADM488A/ADM489A采用BiCMOS工艺制造,这是一种将低功耗CMOS与快速开关双极性技术相结合的先进混合工艺技术。
两款器件的额定温度范围为工业温度范围,提供SOIC和MSOP封装。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM488ABRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADM488ABRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADM488ABRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM488ABRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADM488ABRMZ | 量产 | |
ADM488ABRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM488A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论