ADM4855

量产

全双工RS-485/RS-22收发器,提供500kbps数据速率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合EIA RS-485/RS-422标准
  • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
  • 真故障安全接收器输入
  • 关断模式电源电流:2 µA(最大值)
  • 一条总线上最多连接256个收发器
  • 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
  • 总线共模范围:-7V至+12V
  • 热关断和短路保护
  • 与MAX308x引脚兼容
  • 额定温度范围:–40°C至+85°C
  • 提供8引脚SOIC和LFCSP封装

ADM4855
全双工RS-485/RS-22收发器,提供500kbps数据速率
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-RS485FD8EBZ

标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ

产品详情

EVAL-RS485FD8EBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的全双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)和接收器输出(RO)。总线信号A、B、Y和Z(全双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。A、B之间以及Y、Z之间连接端接电阻。端接电阻可在半双工配置下连接(A至Y、B至Z),以便对RS-485驱动器进行评估。针对接收器输入端的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装,以便评估采用该配置的RS-485接收器。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485FD8EBZ
标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM4855的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览