eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADM4853

量产

半双工RS-485/RS-22收发器,提供10Mbps数据速率

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合EIA RS-485/RS-422标准
  • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
  • 真故障安全接收器输入
  • 关断模式电源电流:2 µA(最大值)
  • 一条总线上最多连接256个收发器
  • 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
  • 总线共模范围:-7V至+12V
  • 热关断和短路保护
  • 与MAX308x引脚兼容
  • 额定温度范围:–40°C至+85°C
  • 提供8引脚SOIC和LFCSP封装

ADM4853
半双工RS-485/RS-22收发器,提供10Mbps数据速率
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

产品详情

EVAL-RS485HDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的半双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B(半双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。一或两个端接电阻可以通过跳线设置连接至A和B,用于评估半双工RS-485驱动器和接收器。针对总线上的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485HDEBZ
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM4853的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论