ADM483E
ADM483E
量产5 V、±15 kV ESD保护、限摆率、低功耗、半双工RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- ±15 kV ESD保护
- 数据速率:250 kbps
- 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
- 5 V ± 10%单电源
- 总线共模范围:−7 V至+12 V
- 总线上最多32个节点
- 接收器开路故障安全设计
- 短路保护
- 电源电流:36 μA
- 关断电流:0.1 μA
ADM483E是一款5 V低功耗数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点总线传输线路的半双工通信。它针对平衡数据传输而设计,符合TIA/EIA标准RS-485和RS-422,一条总线上最多可以连接32个收发器。
ADM483E具有低功耗关断模式;这种模式下,功耗仅为0.1 μA。
由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。
驱动器具有短路限流保护功能;热关断电路可将驱动器输出置于高阻抗状态,防止功耗过大。接收器输入具有故障安全特性,当输入开路时,可保证输出处于逻辑高状态。
ADM483E的额定温度范围为工业温度范围,提供8引脚SOIC_N封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM483EARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM483EARZ-REEL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 23, 2013 - 13_0105 Notification of Qualification of Alternate fab foundry for RS-485/RS-422 Transceiver die at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM483EARZ | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM483EARZ | 量产 | |
ADM483EARZ-REEL | 量产 | |
2月 3, 2010 - 09_0256 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET), China as additional assembly and test sub-contractor for Narrow Body SOIC. |
||
ADM483EARZ | 量产 | |
ADM483EARZ-REEL | 量产 | |
11月 6, 2013 - 13_0105 Notification of Qualification of Alternate fab foundry for RS-485/RS-422 Transceiver die at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM483EARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM483E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论