ADM483

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADM483
量产5 V、低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 符合EIA RS-485/RS-422标准
- 数据速率最高可达250 kbps
- 压摆率受限以实现低电磁辐射(EMI)
- 关断模式电源电流:100 nA
- 低功耗:120 µA
- 一条总线上最多连接32个收发器
- 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
- 总线共模范围:–7 V至+12 V
- 热关断和短路保护
- 与MAX483引脚兼容
- 额定温度范围:–40°C至+85°C
- 采用8引脚SOIC封装
ADM483是一款低功耗差分线路收发器,适用于多点总线传输线路的半双工数据通信。它针对平衡数据传输而设计,符合EIA标准RS-485和RS-422。该器件内置一个差分线路驱动器和一个差分线路接收器,二者共用相同的差分引脚,任一给定时间只能使能其中之一。
该器件具有12 kΩ输入阻抗,总线上最多可以连接32个收发器。由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。在–7 V至+12 V的整个共模电压范围内,驱动器均可保持此高阻抗输出。
如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。
为了减小端接不当总线的反射所引起的电磁辐射(EMI)和数据误差,驱动器输出压摆率受限。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。
该器件的额定温度范围为工业温度范围,提供8引脚SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM483ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM483JRZ | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM483的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论