ADM3493

量产

3.3 V、限摆率、半双工RS-485/RS-422收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用3.3 V电源供电
  • 与5 V逻辑兼容
  • 在整个共模范围内符合EIA RS-422和RS-485标准
  • 数据速率:250 kbps
  • 半双工收发器
  • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
  • 关断模式电源电流:2 nA
  • 一条总线上最多连接256个收发器
  • 总线共模范围:−7 V至+12 V
  • 额定温度范围:−40°C至+85°C
  • 偏斜:8 ns
  • 采用8引脚SOIC封装

ADM3493
3.3 V、限摆率、半双工RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM3061E 量产 3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护能力的半双工 500 kbps RS-485 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

产品详情

EVAL-RS485HDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的半双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B(半双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。一或两个端接电阻可以通过跳线设置连接至A和B,用于评估半双工RS-485驱动器和接收器。针对总线上的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485HDEBZ
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3493的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览