ADM3491-1
ADM3491-1
量产
3.3V、全双工、840uA、20Mbps、EIA RS-485 收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 采用3.3 V电源供电
- 在整个共模范围内符合EIA RS-422和RS-485标准
- 输入阻抗:19 kΩ
- 总线上最多连接50个收发器
- 数据速率:20 Mbps
- 短路保护
- 在整个温度范围内指定
- 热关断
- 与5 V逻辑兼容
- 电源电流:840 μA
- 关断电流:2 nA
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM3491-1是一款低功耗、差分线路收发器,采用3.3 V单电源供电。 它具有低功耗特性和关断模式,非常适合对功耗敏感的应用。 此外也适用于多点总线传输线路通信。
ADM3491-1针对平衡数据传输而设计,符合电子工业协会(EIA)标准RS-485和RS-422,并集成了差分线路驱动器和差分线路接收器,适合全双工数据传输。
输入阻抗为19 kΩ,允许多达50个收发器连接至总线。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。 故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,此特性将强制驱动器输出进入高阻抗状态。
如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。
ADM3491-1采用BiCMOS工艺制造,这是一种将低功耗CMOS与快速开关双极性技术相结合的先进混合工艺技术。
应用
- 电信
- DTE–DCE接口
- 分组交换
- 局域网
- 数据集中
- 数据多路复用器
- 综合业务数字网(ISDN)
- AppleTalk工业控制
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3491ARUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
ADM3491ARUZ-1REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADM3491ARUZ-1REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADM3491ARZ-1 | 14-Lead SOIC | ||
ADM3491ARZ-1REEL | 14-Lead SOIC | ||
ADM3491ARZ-1REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADM3491ARUZ-1 | ||
ADM3491ARUZ-1REEL | ||
ADM3491ARUZ-1REEL7 | ||
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADM3491ARUZ-1 | ||
ADM3491ARUZ-1REEL | ||
ADM3491ARUZ-1REEL7 | ||
ADM3491ARZ-1 | ||
ADM3491ARZ-1REEL | ||
ADM3491ARZ-1REEL7 | ||
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADM3491ARZ-1 | ||
ADM3491ARZ-1REEL | ||
ADM3491ARZ-1REEL7 | ||
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADM3491ARZ-1 | ||
ADM3491ARZ-1REEL | ||
ADM3491ARZ-1REEL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3491-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论