eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADM3485

量产

3.3 V、低功耗、RS-485/RS-422收发器(半双工、10 Mbps、驱动器/接收器使能)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用3.3 V电源供电
  • 与5 V逻辑兼容
  • 在整个共模范围内符合EIA RS-485/RS-422标准
  • 数据速率选项:10 Mbps
  • 半双工和全双工选项
  • 关断模式电源电流:2nA
  • 一条总线上最多连接32个收发器
  • 总线共模范围:-7V至+12V
  • 额定温度范围:-40℃至+85°C
  • 偏斜:8 ns
  • 提供8引脚SOIC封装

ADM3485
3.3 V、低功耗、RS-485/RS-422收发器(半双工、10 Mbps、驱动器/接收器使能)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM3065E 量产 3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的半双工 50 Mbps RS-485 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADM3485 IBIS Model 1


评估套件

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

产品详情

EVAL-RS485HDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的半双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B(半双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。一或两个端接电阻可以通过跳线设置连接至A和B,用于评估半双工RS-485驱动器和接收器。针对总线上的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485HDEBZ
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3485的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览