ADM3315E

量产

+2.7V至+3.6V串行端口收发器,提供15kV ESD保护和Green Idle™省电模式

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 绿色空闲省电模式(Green Idle Power-Saving Mode)
  • 2.7 V至3.6 V单电源供电
  • 以3 V逻辑工作
  • 电荷泵电容:0.1 µF至1 µF
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 低功耗关断:20 nA
  • 完全符合RS-232标准
  • 数据速率:460 kb/s
  • 关断期间一个接收器为活动状态
    (ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E)
  • 关断期间两个接收器为活动状态(ADM3310E)
  • ESD >15 kV IEC 1000-4-2 (RS-232 I/O)
  • ESD >15 kV IEC 1000-4-2(CMOS和RS-232 I/O,ADM3307E)
  • 通过汽车应用认证

ADM3315E
+2.7V至+3.6V串行端口收发器,提供15kV ESD保护和Green Idle™省电模式
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3315E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览