eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADM3232E

量产

±15 kV ESD保护、3.3 V、RS-232线路驱动器/接收机

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数据速率:460 kbps
  • 2路Tx和2路Rx
  • 符合EIA-232E规范
  • 0.1 μF电荷泵电容
  • TTL/CMOS和RS-232输入/输出提供ESD保护,符合IEC1000-4-2 (801.2)要求
  • 接触放电:±8 kV
  • 气隙放电:±15 kV

ADM3232E
±15 kV ESD保护、3.3 V、RS-232线路驱动器/接收机
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论