ADM3070E
ADM3070E
量产3.3 V、⅛负载、±15KV ESD保护、RS-485/RS-422收发器(全双工、250 KBPS、DE/RE)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 温度范围:−40°C至+125°C
- DE和RE引脚采用热插拔输入结构
- 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
- 低功耗关断电流(ADM3071E/ADM3074E/ADM3077E除外)
- 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
- 共模输入范围:-7 V至+12 V
- 热关断和短路保护
- 8引脚和14引脚窄体SOIC封装
ADM307xE均为3.3 V低功耗数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点总线传输线路的全双工和半双工通信。这些器件针对平衡数据传输而设计,符合TIA/EIA标准RS-485和RS-422。
此外还具有⅛单位负载接收器输入阻抗,允许一条总线最多连接256个收发器。由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。
接收器输入具有真故障安全特性,无需外部偏置电阻;当输入开路或短路时,可确保提供逻辑高输出电平。这样,通信开始之前及结束时,可保证接收器输出处于已知状态。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3070EARZ | 14-Lead SOIC | ||
ADM3070EARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC | ||
ADM3070EYRZ | 14-Lead SOIC | ||
ADM3070EYRZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADM3070EARZ | 量产 | |
ADM3070EARZ-REEL7 | 量产 | |
ADM3070EYRZ | 量产 | |
ADM3070EYRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADM3063E | 推荐新设计使用 | 3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的全双工 500 kbps RS-485 收发器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3070E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论