ADM3054

量产

5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 kV rms信号隔离式CAN收发器
  • 工作电压(VDD1):5 V或3.3 V
  • 工作电压(VDD2):5 V
  • VDD2SENSE 用于检测 VDD2是否失电
  • 符合ISO 11898标准
  • 数据速率可高达1 Mbps
  • CANH和CANL集成有短路保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 热关断保护
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • 符合VDE标准证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V峰值
  • 工业温度范围:−40°C至+125°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • 通过汽车应用认证
ADM3054
5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM3056E 推荐新设计使用 5.7 kV rms,849 VPEAK 工作电压信号隔离型 CAN-FD 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM3054

ADM3054EBZ 评估板

特性和优点

  • 轻松评估ADM3054控制器局域网(CAN)收发器
  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 通过螺丝端子板可方便地连接:
    逻辑端(VDD1)3.3V或5V电源
    总线端(VDD2)5V电源
    逻辑端(GND1)和总线端(GND2)接地
    逻辑信号RXD、TXD、VDD2SENSE
    电缆屏蔽体和总线信号CANH和CANL
  • 用于RXD和TXD 的跳线可选SMB插孔输入
  • 用于测量所有信号的测试点
  • 集成共模滤波器的端接电阻(2 × 30 Ω)

产品详情

EVAL-ADM3054EBZ支持快速而轻松地评估ADM3054隔离式CAN收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 螺丝端子板可以方便地连接逻辑信号和电源。 该评估板上的主要器件ADM3054是一款集成数字隔离功能的控制器局域网(CAN)物理层收发器,允许协议层CAN控制器访问物理层总线。ADM3054符合ISO 11898标准。 它能以最高1 Mbps的数据速率工作。 该评估板具有单独用于逻辑端和总线端的接地层和电源层。 因此可评估ADM3054的隔离性能。该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于16引脚宽体SOIC单封装中。 逻辑端VDD1上的3.3V或5V单电源与总线端VDD2上的5 V单电源隔离。 总线端(VDD2)失电状况可以通过集成的VDD2SENSE信号检测。


EVAL-ADM3054
ADM3054EBZ 评估板

最新评论

近期浏览