ADM3051

量产

带24 V系统总线保护的高速工业级CAN收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 物理层CAN收发器
  • VCC工作电压:5 V
  • 符合ISO 11898标准
  • 高速数据传输率,最高可达1 Mbps
  • 在24 V系统中CANH和CANL提供电源/接地的短路保护
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 斜率控制可降低EMI
  • 热关断保护
  • 低电流待机模式
  • 工业温度范围:−40°C至+125°C
  • 采用8引脚SOIC封装

ADM3051
带24 V系统总线保护的高速工业级CAN收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM3051

ADM3051评估板

特性和优点

  • 轻松评估ADM3051控制器局域网(CAN)收发器
  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源和逻辑信号
  • 用于总线电缆信号和屏蔽的螺丝端子板
  • 用于测量所有信号的测试点
  • 使用跳线连接配置工作模式
    高速
    斜率控制
    待机
  • 斜率控制电阻:47 kΩ(默认安装)
  • 集成共模滤波器的端接电阻(2 × 30 Ω)

产品详情

EVAL-ADM3051EBZ支持快速而轻松地评估ADM3051 CAN收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接逻辑信号和电源。

该评估板上的主要器件ADM3051是一款控制器局域网(CAN)物理层收发器,允许协议层CAN控制器访问物理层总线。ADM3051符合ISO 11898标准。它能以最高1 Mbps的数据速率工作。

 

为使用总线电缆进行评估,提供了螺丝端子板,以便连接CANH和CANL信号以及电缆屏蔽层。

 

可通过跳线配置选择ADM3051的工作模式。提供三种工作模式:高速、斜率控制和待机。选择待机模式可将ADM3051的引脚8 (RS)连接至VCC,从而使该器件处于低电流待机模式。通过选择斜率控制工作模式,使用47 kΩ电阻将RS接地可修改斜率上升和下降以限制EMI。此模式方便使用非屏蔽电缆。或者,通过选择高速模式可将RS接地来禁用斜率控制,以实现高速操作。在此模式下必须使用屏蔽电缆或其它EMI控制方式。

EVAL-ADM3051
ADM3051评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览