ADM237L
ADM237L
量产低功耗、+5V CMOS RS-232 100kBPS收发器,内置5个驱动器和3个接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 5 V单电源
- 符合所有EIA-232-E和V.28规范
- 数据速率:120 kB/s
- 片上DC-DC转换器
- 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
- 1 µF小电容
- 低功耗关断模式:≤ µA
- 关断期间接收器为活动状态(ADM223)
- 接收器输入电平:±30 V
- 无闩锁现象
- MAX223/230-241的直接升级产品
- AD230–AD241的直接升级产品
ADM2xx系列线路驱动器/接收器主要用于所有EIA-232-E和V.28通信接口,尤其是无法提供±12 V电源的应用。ADM223、ADM230L、ADM235L、ADM236L和ADM241L具有低功耗关断模式,可将功耗降至5 µW以下,因此非常适合电池供电设备使用。在ADM223关断期间,两个接收器仍保持使能状态。ADM233L和ADM235L不需要任何外部器件,特别适合印刷电路板空间受限的应用。
除ADM231L和ADM239L外,ADM230L系列的所有器件均内置两个电荷泵电压转换器,可以采用+5 V单电源供电。这些转换器能够将+5 V输入电压转换为RS-232输出电平所要求的±10 V电压。ADM231L和ADM239L设计采用+5 V和+12 V电源供电。内置+12 V转-12 V电荷泵电压转换器可产生-12 V电源。
ADM2xxL是AD2xx系列的增强型升级器件,具有更低功耗和更快压摆率,可以采用更小的(1 µF)电容工作。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM237LANZ | 24-Lead PDIP | ||
ADM237LARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM237LARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM237LJNZ | 24-Lead PDIP | ||
ADM237LJRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM237LJRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
ADM237LANZ | 量产 | |
ADM237LJNZ | 量产 | |
9月 26, 2014 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM237LANZ | 量产 | |
ADM237LARZ | 量产 | |
ADM237LARZ-REEL | 量产 | |
ADM237LJNZ | 量产 | |
ADM237LJRZ | 量产 | |
ADM237LJRZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM237LANZ | 量产 | |
ADM237LJNZ | 量产 | |
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
ADM237LARZ | 量产 | |
ADM237LARZ-REEL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM237LARZ | 量产 | |
ADM237LARZ-REEL | 量产 | |
ADM237LJRZ | 量产 | |
ADM237LJRZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM237L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论