ADM231L
ADM231L
过期低功耗、+5V CMOS RS-232收发器,内置2个驱动器和2个接收器
Viewing:
产品详情
|
|
ADM2xx系列线路驱动器/接收器主要用于所有EIA-232-E和V.28通信接口,尤其是无法提供±12 V电源的应用。ADM223、ADM230L、ADM235L、ADM236L和ADM241L具有低功耗关断模式,可将功耗降至5 µW以下,因此非常适合电池供电设备使用。在ADM223关断期间,两个接收器仍保持使能状态。ADM233L和ADM235L不需要任何外部器件,特别适合印刷电路板空间受限的应用。
除ADM231L和ADM239L外,ADM230L系列的所有器件均内置两个电荷泵电压转换器,可以采用+5 V单电源供电。这些转换器能够将+5 V输入电压转换为RS-232输出电平所要求的±10 V电压。ADM231L和ADM239L设计采用+5 V和+12 V电源供电。内置+12 V转-12 V电荷泵电压转换器可产生-12 V电源。
ADM2xxL是AD2xx系列的增强型升级器件,具有更低功耗和更快压摆率,可以采用更小的(1 µF)电容工作。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM231L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论