ADM222

量产

高速、+5V、0.1 µF CMOS RS-232收发器,具有2个驱动器、2个接收器、200kBPS数据速率和关断引脚

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传输速率:200 kB/s
  • 小(0.1 µF)电荷泵电容
  • 5 V单电源
  • 符合所有EIA-232-E和V.28规范
  • 2个驱动器和2个接收器
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 接收器输入电平:±30 V
  • 与MAX222/MAX232A/MAX242引脚兼容

ADM222
高速、+5V、0.1 µF CMOS RS-232收发器,具有2个驱动器、2个接收器、200kBPS数据速率和关断引脚
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM222的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览