ADM2209E
ADM2209E
量产业界较小的双端口6 TX/10 RX RS-232
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- Two Complete Serial Ports, Six Drivers and Ten Receivers
- Operates with 3 V or 5 V Logic
- Low Power CMOS:
<5 mA Operation - Low Standby Current: 100 mA
- Single +12 V Power Supply
- +3.3 V/+5 V Standby Supply
- One Receiver on Each Port Active in Standby
- Complies with 89/336/EEC EMC Directive
- ESD Protection to IEC1000-4-2 (801.2)
- See datasheet for additional features
ADM2209E是一款完整的单芯片、双RS-232端口,内置6个驱动器和10个接收器,完全符合EIA-232和V.28规范。该器件具有一个片上DC-DC转换器,可产生-12V供电轨,因而无需负电源。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2209EARUZ | 38-Lead TSSOP | ||
ADM2209EARUZ-REEL | 38-Lead TSSOP | ||
ADM2209EARUZ-REEL7 | 38-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADM2209EARUZ | 量产 | |
ADM2209EARUZ-REEL | 量产 | |
ADM2209EARUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADM2209EARUZ | 量产 | |
ADM2209EARUZ-REEL | 量产 | |
ADM2209EARUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm2209e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论