ADM206
ADM206
量产0.1µ F、+5V CMOS RS-232 200kBPS收发器,具有4个驱动器、3个接收器、1个关断引脚和1个使能引脚
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 电容:0.1 µF至10 µF
- 数据速率:120 kB/s
- 关断期间两个接收器为活动状态(ADM213)
- 片上DC-DC转换器
- 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
- 低功耗:15 mW
- 低功耗关断模式:≤ 5 µW
- 接收器输入电平:±30 V
- 无闩锁现象
- MAX205-211/213的直接升级产品
ADM2xx系列线路驱动器/接收器主要用于所有EIA-232-E和V.28通信接口,尤其是无法提供±12 V电源的应用。ADM205、ADM211和ADM213具有低功耗关断模式,可将功耗降至5 µW以下,因此非常适合电池供电设备使用。ADM205不需要任何外部器件,特别适合印刷电路板空间受限的应用。ADM213具有低电平有效关断和高电平有效接收器使能控制功能。关断期间,ADM213的两个接收器仍保持活动状态。此特性适用于振铃指示监控。
除ADM209外,ADM2xx系列的所有器件均内置两个电荷泵电压转换器,可以采用+5 V单电源供电。这些转换器能够将+5 V输入电压转换为RS-232输出电平所要求的±10 V电压。ADM209设计采用+5 V和+12 V电源供电。内置+12 V转-12 V电荷泵电压转换器可产生-12 V电源。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM206ANZ | 24-Lead PDIP | ||
ADM206ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
ADM206ARSZ-REEL | 24-Lead SSOP | ||
ADM206ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
ADM206ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
ADM206ANZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM206ANZ | 量产 | |
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADM206ARSZ | 量产 | |
ADM206ARSZ-REEL | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM206ARZ | 量产 | |
ADM206ARZ-REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADM206ARZ | 量产 | |
ADM206ARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论