ADM202

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADM202
量产+5V、0.1 µ F CMOS RS-232 200KBPS收发器,内置2个驱动器和2个接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 传输速率:120 kB
- ADM202: 小(0.1 µF)电荷泵电容
- ADM203:无需外部电容
- 5 V单电源
- 符合EIA-232-E和V.28规范要求
- 2个驱动器和2个接收器
- 片上DC-DC转换器
- 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
- 低功耗BiCMOS: 2.0 mA ICC
- 接收器输入电平:±30 V
ADM202/ADM203是一对双通道RS-232线路驱动器和接收器,采用+5 V单电源供电。这些器件采用高效片内电荷泵设计,利用小至0.1 µF的电荷泵电容便可产生RS-232电平。ADM203封装内置这些电容,因此无需外部电容。这些转换器可产生±10 V RS-232输出电平。
ADM202/ADM203均符合或超过EIA-232-E及V.28规范要求。驱动器的快速压摆率允许器件以最高120 kB速率工作,高驱动电流则使电缆长度得以延长。
外延BiCMOS结构使功耗达到10 mW的极低水平,同时能防止闩锁。过压保护使接收器输入可耐受±30 V以上的连续电压。此外,所有引脚均提供2 kV以上ESD保护。
ADM202提供16引脚DIP、窄体和宽体SOIC封装。ADM203提供20引脚DIP封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM202JNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADM202JRNZ | 16-Lead SOIC | ||
ADM202JRNZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
ADM202JRNZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADM202JRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM202JRWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADM202JNZ | 量产 | |
7月 17, 2015 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM202JNZ | 量产 | |
ADM202JRNZ | 量产 | |
ADM202JRNZ-REEL | 量产 | |
ADM202JRNZ-REEL7 | 量产 | |
ADM202JRWZ | 量产 | |
ADM202JRWZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADM202JNZ | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADM202JRNZ | 量产 | |
ADM202JRNZ-REEL | 量产 | |
ADM202JRNZ-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADM202JRNZ | 量产 | |
ADM202JRNZ-REEL | 量产 | |
ADM202JRNZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM202JRWZ | 量产 | |
ADM202JRWZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册