ADM1817

过期

具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路,采用SOT-23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 复位输出提供可靠的低成本电压监控功能
  • 适用于监控2.5 V、3 V、3.3 V和5 V电源电压
  • 复位阈值电平: 4.62 V、4.35 V、3.06 V、2.88 V、2.55 V、2.31 V和2.18 V(典型值)
  • 高电平有效和低推挽输出选项: ADM1810、ADM1812、ADM1815和ADM1817
  • 带内部上拉电阻的开漏选项: ADM1811、ADM1813、ADM1816和ADM1818
  • 可配合手动按钮以产生复位指令: ADM1813、ADM1818
  • 增强微处理器系统初始化的安全性
  • 提供3引脚SOT-23和SC70两种封装

ADM1817
具有高电平有效推挽输出的微处理器监控电路,采用SOT-23封装
ADM1812/ADM1817 Functional Block Diagram ADM181x Pin Configuration ADM181x Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm1817的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览