ADM1491E

量产

5 V、16 Mbps、ESD保护、全双工RS-485收发器(带驱动器/接收器使能功能)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适用于高速电机控制应用的RS-485/RS-422全双工收发器
  • 数据速率:16 Mbps
  • RS-485输入/输出引脚提供±8 kV ESD保护
  • 符合ANSI/TIA/EIA-485-A-1998标准
  • 开路故障保护
  • 适用于5 V电源应用
  • 总线可连接32个节点(1个单位负载)
  • 热关断保护
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 封装:
    14引脚窄体SOIC
    10引脚MSOP

ADM1491E
5 V、16 Mbps、ESD保护、全双工RS-485收发器(带驱动器/接收器使能功能)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-RS485FDEBZ

标准RS-485全双工(14引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FDEBZ

产品详情

EVAL-RS485FDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准14引脚SOIC封装的全双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B、Y和Z(全双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。A、B之间以及Y、Z之间连接端接电阻。端接电阻可在半双工配置下连接(A至Y、B至Z),以便对RS-485驱动器进行评估。针对接收器输入端的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装,以便评估采用该配置的RS-485接收器。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485FDEBZ
标准RS-485全双工(14引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FDEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1491E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览