ADM1487E
ADM1487E
量产5 V、128节点、±15 kV ESD保护、2.5 Mbps半双工收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 符合TIA/EIA RS-485/RS-422标准
- RS-485 I/O引脚提供ESD保护
- 人体模型:±15 kV
- 数据速率:2.5 Mbps
- 半双工选项
- 压摆率降低以实现低EMI
- 共模输入范围:−7 V至+12 V
- 热关断和短路保护
- 8引脚SOIC封装
ADM485E/ADM487E/ADM1487E均为5 V低功耗数据收发器,具有±15 kV ESD保护功能,适合通过多点总线传输线路进行半双工通信。这些器件针对平衡数据传输而设计,符合TIA/EIA标准RS-485和RS-422。ADM487E和ADM1487E具有1/4单位负载接收器输入阻抗,允许一条总线最多连接128个收发器,而ADM485E则允许一条总线最多连接32个收发器。由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。
为了减少端接不当总线的反射所引起的EMI和数据误差,驱动器输出受压摆率限制。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。这些器件的额定温度范围为工业温度范围,提供8引脚SOIC封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1487EARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM1487EARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 23, 2013 - 13_0105 Notification of Qualification of Alternate fab foundry for RS-485/RS-422 Transceiver die at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM1487EARZ | 量产 | |
ADM1487EARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADM1487EARZ | 量产 | |
ADM1487EARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1487E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论