ADM1486
ADM1486
量产+5 V低功耗RS-485 PROFIBUS收发器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 达到并超越EIA RS-485和EIA RS-422标准
- 数据速率:30 Mbps
- 差分输出:2.1 V(最小值,54 Ω端接)
- 低功耗:0.8 mA ICC
- 热关断和短路保护
- 推荐用于PROFIBUS应用
- 驱动器和接收器偏斜:0.5 ns
- 驱动器传播延迟:11 ns
- 接收器传播延迟:12 ns
- 驱动器禁用或关断时提供高阻抗输出
- SN65ALS1176的出色升级器件
- 提供标准8引脚SOIC封装
ADM1486是一款差分线路收发器,适合通过多点总线传输线路进行高速双向数据通信。它针对平衡数据传输而设计,符合EIA标准RS-485和RS-422,推荐用于PROFIBUS应用。该器件内置一个差分线路驱动器和一个差分线路接收器。驱动器和接收器均可独立使能。禁用或关断时,驱动器输出处于三态。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1486ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADM1486ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADM1486ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 28, 2014 - 14_0130 Notification of Qualification of Alternate fab foundry for RS-485 Transceiver die at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM1486ARZ | 量产 | |
ADM1486ARZ-REEL | 量产 | |
ADM1486ARZ-REEL7 | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
ADM1486ARZ | 量产 | |
ADM1486ARZ-REEL | 量产 | |
ADM1486ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADM1486 IBIS Model 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1486的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论