ADM1294
最后购买期限集成PMBus 接口的数字电源监控器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 针对电流和两路电压的精度:±0.5%,12位ADC
- 以低检测电压进行高精度电流监控
温度范围内±20 mV检测电压时的精度为0.33% - 支持高端和低端电流检测
- 集成式分流调节器,提供宽电源输入范围
- 汇报电流、电压和功率值
- 用于电能计量的功率累加
- 双向电流检测
- 数字可编程过流报警
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM1293和ADM1294是高精度集成式数字电源监控器,采用片内12位模数转换器(ADC)进行数字电流、电压和电源监控,并通过PMBus兼容型I2C接口通信。
这些器件通过测量外部检测电阻上的电压差来获取电流读数。该电压经放大后,由内部12位ADC加以数字化处理。同一个ADC还可采样初级输入电压和辅助输入电压。内部数字模块可将电流与初级输入电压相乘,以便计算电源参数。ADM129x电源监控器还提供功率累加器,实现电能计量功能。业界标准PMBus接口允许主控制器将这些数据从器件中回读。然后,主机控制器可将此信息与已知的检测电阻值结合,持续得到监控电轨上的电流、电压、功率和能耗值。
在过流、过压/欠压和过功率等条件下,ADM129x器件可以通过ALERT/GPO输出产生微处理器的中断信号。这些条件下的阈值可通过PMBus进行数字编程。
ADM1293设计用于高端电源监控,其电压监控范围为0 V至20 V。ADM1294设计用于低端电源监控。该器件的集成式分流稳压器允许其在宽电压范围内上电并监控电源。
ADM129x器件采用4x4mm 16引脚LFCSP和14引脚TSSOP两种封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电源监控/功耗预算
- 中央交换局设备
- 电信与数据通信设备
- PC/服务器
如需器件和评估板样片,请联系您当地的ADI公司销售代表。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1294-1AACPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADM1294-1AACPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADM1294-1AARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADM1294-1AARUZ-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
ADM1294-1BACPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADM1294-1BACPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADM1294-1BARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADM1294-1BARUZ-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
ADM1294-2AACPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 1, 2024 - 24_0069 Obsolescence of ADM1275, ADM1278, ADM1293, and ADM1294 |
||
ADM1294-1AACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1294-1AACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1294-1AARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1294-1AARUZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1294-1BACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1294-1BACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1294-1BARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1294-1BARUZ-RL7 | 最后购买期限 | |
3月 9, 2023 - 23_0029 Discontinuance of Select ADM1294-2 Products |
||
ADM1294-2AACPZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1294的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论