ADM1270
ADM1270
推荐用于新设计高压输入保护器件
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 可控制4 V至60 V范围内的电源电压
- 低压差反向电源保护的栅极驱动
- P沟道FET的栅极驱动
- 浪涌限流控制
- 可调限流
- 折返限流
- 发生电流故障时执行自动重试或锁定
- 符合SOA的可编程限流定时器
- 电源良好和故障输出
- 模拟欠压和过压保护
- 16引脚3x3mm LFCSP封装
- 16引脚QSOP封装
ADM1270是一款限流控制器,能够为模块化或电池供电系统提供浪涌限流和过流保护。 将电路板插入带电背板时,已放电电源旁路电容会从背板电源总线汲取大瞬态电流以便充电。 这种瞬态电流可能会导致连接器引脚永久性损坏,以及背板电源电压下降,进而引起系统中的其它电路板复位。
ADM1270设计为可通过外部P沟道FET在系统上电时控制浪涌电流。
为了保护系统免受反向极性输入电源的损害,采取了一定措施控制额外的外部P沟道FET。 该特性用来防止反向电流损坏负载或ADM1270。
ADM1270采用3x3 16引脚LFCSP和16引脚QSOP封装。
应用
- 工业模块
- 电池供电/便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1270ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM1270ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM1270ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADM1270ARQZ-R7 | 16-Lead QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADM1270 Design Worksheet Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1270的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论