ADM1181A

量产

EMI/EMC兼容、±15 kV ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ESD 保护符合IEC1000-4-2 (801.2)标准
  • 接触放电:±8 kV
  • 人体模型:±15 kV
  • EFT快速瞬变脉冲抗扰度(IEC1000-4-4)
  • 低EMI发射(EN55022)
  • 保证数据速率:230 kb/s
  • TSSOP 封装选项
  • MAX202E、232E、LT1181A的升级产品
  • 符合89/336/EEC EMC指令要求

ADM1181A
EMI/EMC兼容、±15 kV ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器
ADM1181A Functional Block Diagram ADM202E/ADM1181A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm1181a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览