ADM1175
ADM1175
量产热插拔控制器和数字电源监控器,配有转换引脚
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
- 控制电源电压范围:3.15 V至16.5 V
- 精密电流检测放大器
- 精密电压输入
- 12位ADC用于电流和电压回读
- 为外部N-沟道FET提供电荷泵栅极驱动
- 10引脚MSOP封装
- 转换启动引脚(CONV)
- 可调模拟电流限值,带断路器
- ±3% 精确热插拔电流限值
- 快速响应限制峰值故障电流
- 电流故障时自动重试或自锁
- 可通过TIMER引脚编程设置热插拔时序
- 高电平有效和低电平有效ON/ONB引脚选择
- I2C 快速模式兼容接口(最大400 kHz)
ADM1175是一款集成式热插拔控制器与电流检测放大器,通过一个片内12位模数转换器(ADC)提供数字电流和电压监控,通信采用I2C 接口进行。
内部电流检测放大器通过VCC引脚和SENSE引脚,可检测电源路径中检测电阻上的电压。
ADM1175通过GATE引脚控制电源路径中一个外部N-沟道FET的栅极电压,从而限制流经该检测电阻的电流。检测电压(因而涌入电流)保持在最大预设值以下。
ADM1175限制最大电流流经该FET的时间,进而保护外部FET。这一电流限制周期通过选择TIMER引脚上连接的电容来设置。此外,该器件还能防范热插拔完成时可能会发生的过流情况。当发生短路时,检测电阻中的电流超过过流跳闸阈值,FET将立即拉低GATE引脚而切断。
12位ADC可以测量检测电阻中的电流以及VCC引脚上的电源电压。利用工业标准I2C 接口,控制器可以从ADC读取电流和电压数据。测量可以通过 I2C 指令或转换(CONV)引脚启动。当需要同步多个ADM1175器件的读取操作时,CONV引脚特别有用。或者,ADC也可以连续运行,用户可以在需要的任何时候读取最新转换数据。根据ADR引脚的连接方式,最多可以创建四个唯一的I2C 地址。
ADM1175采用10引脚MSOP封装。
应用
数据手册, Rev. B, 2/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1175-1ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADM1175-2ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADM1175-3ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
ADM1175-4ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADM1175-1ARMZ-R7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADM1175-1ARMZ-R7 | 量产 | |
ADM1175-3ARMZ-R7 | 过期 | |
ADM1175-4ARMZ-R7 | 过期 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADM1175-1ARMZ-R7 | 量产 | |
ADM1175-2ARMZ-R7 | 量产 | |
ADM1175-3ARMZ-R7 | 过期 | |
ADM1175-4ARMZ-R7 | 过期 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADM1175-1ARMZ-R7 | 量产 | |
ADM1175-2ARMZ-R7 | 量产 | |
ADM1175-3ARMZ-R7 | 过期 | |
ADM1175-4ARMZ-R7 | 过期 | |
6月 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
ADM1175-2ARMZ-R7 | 量产 | |
7月 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
ADM1175-3ARMZ-R7 | 过期 | |
ADM1175-4ARMZ-R7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1175的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论